Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
3
Podobne ilustracje
4
Podobne ilustracje
5
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
5Zestaw produktów - część
BCC091N
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC A314-A314-30-304-VX44W6-050
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC09NP
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC05M1
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-050
Ilość :
8 Szt.
Informacje o produkcie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00134-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
21,11 EUR
Cena katalogowa
|
51,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | - | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | - | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | 7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona / nie | - |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
| Przewód | - | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | - | 3 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD