Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Uchwyty do czujników wizyjnych i oświetlenia

Technika zamocowań

Dostępne w:

25 Wersje

Do czujników wizyjnych i oświetlenia marki Balluff dostępne są wysokiej jakości uchwyty i systemy montażowe. Są one skonstruowane i przetestowane z myślą o naszych urządzeniach Machine Vision w taki sposób, abyś mógł je optymalnie wypozycjonować w swojej aplikacji.

Uchwyty czujników można łączyć z systemem montażowym BMS. Wyróżniają się precyzją i wytrzymałością.

Najważniejsze cechy

  • Zaprojektowane i przetestowane dla czujników wizyjnych, kamer przemysłowych i oświetlenia Balluff
  • możliwość połączenia z systemem montażowym BMS
  • precyzyjne, stabilne i długowieczne
  • możliwość optymalnego pozycjonowania w aplikacjach Machine-Vision

Dostępność

25 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zastosowanie Wymiary Materiał
Działania
19.03 EUR
do mocowania drążków z Ø30, do systemów montażowych BMS 60 x 50 x 60 mm Aluminium odlew ciśnieniowy
17.42 EUR
do systemów montażowych BMS, do mocowania drążków z Ø30 Ø 30 x 59 mm Aluminium odlew ciśnieniowy
20.88 EUR
do mocowania drążków z Ø30, do systemów montażowych BMS 40 x 98 mm Aluminium odlew ciśnieniowy
14.92 EUR
do świateł liniowych BAE 61 x 40 x 43 mm Aluminium Anodowane, kolor naturalny
18.93 EUR
do BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Stal nierdzewna
29.2 EUR
do obudowy ochronnej BVS 172 x 34 x 65 mm Stal nierdzewna (1.4301)
27.8 EUR
do BVS …-E, do SmartCamera BVS SC, do płyty montażowej VESA 75/100, do systemu mocowania 3D, do uchwytu płytki szybkowymiennej 55 x 7.5 x 60 mm Aluminium Anodowane, kolor naturalny
38.72 EUR
do czujników wizyjnych BVS 15.1 x 60 x 60 mm Aluminium Anodowane, kolor naturalny
34.18 EUR
do BVS …-E, do SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminium Anodowane, kolor naturalny
19.03 EUR
do oświetlenia maszyn Ø20 mm, do lasera liniowego Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminium Anodowane, kolor naturalny