Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE (TC-ER) jaune, 30 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible