Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Näherungsschalter – BES05K5
Der induktive Sensor BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 mit dem Order Code BES05K5 besitzt die Bauform 32x20x8 und Abmessungen von 32 x 20 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Zink, Druckguss, die aktive Fläche aus Fortron 6165 A6. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes Silikonkabel mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
209,71 EUR
Listenpreis
|
215,65 EUR
Listenpreis
|
103,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |