Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BIS0037

BIS L-101-05/L

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 1.6 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS0037

Der RFID-LF-Tag BIS L-101-05/L mit dem Order Code BIS0037 gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und ist schreib-/lesbar. Die Abmessungen betragen Ø 30 x 1.6 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 4 Byte. Für Nutzerdaten stehen 192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz.

Der Einbau ist metallfrei in der Freizone, auf Metall oder bündig in Metall möglich. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser (GF). Der RFID-LF-Tag besitzt die Schutzart IP67. Die Umgebungstemperatur reicht von -25...85 °C, die Lagertemperatur von -40...95 °C. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 1.6 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Speichertyp
EEPROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-40...95 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser, GF
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten