Reader mit integrierter Auswerteeinheit für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
Kanada (ISED)
RFID UHF Reader (860…930 MHz) – BIS01E8
Der RFID-UHF-Reader BIS U-4A7-082-11C-07-S4 mit dem Order Code BIS01E8 gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich 902…928 MHz. Die integrierte Antenne ist planar ausgeführt und zirkular polarisiert. Ihre Ausgangsleistung lässt sich von -7 dBm bis +18 dBm (0.2 mW bis 64 mW) einstellen. Für die Funkzulassung sind USA (FCC) und Kanada (ISED) vorgesehen.
Das Gehäuse aus Edelstahl (1.4404) besitzt die Abmessungen Ø 30 x 98 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen, A-codierten M12x1-Stecker. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC LPS Class 2. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und verfügt über die Schutzarten IP68 und IP69K. Zulassungen und Konformitäten umfassen FCC Part 15, IC (Radio), WEEE, Ecolab und cULus.