Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
Abmessung
149.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...133 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt