登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES00N7

感應式近接開關

規格:

BES 516-324-E4-C-PU-08

loading ...
尺寸
Ø 8 x 30 mm
結構
M8x1
安裝
齊平
作用範圍
1.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
PBT
接口
電纜,8.00 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 處理

通用固定裝置

螺母

通用安裝系統

Electrical accessories