產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

IO-Link:現代自動化的智慧解決方案

利用 IO-Link 提高製程品質

利用 IO-Link 提高工艺质量

IO-Link 為您提供穩定的未來趨勢通訊解決方案,將您的自動化提升到新的水平。

巴魯夫提供支援IO-Link的產品,這些產品專門用於優化工業製程,並將資料通訊提升到一個新水平。巴魯夫提供廣泛的IO-Link產品組合,能夠根據您的需求開發出合適的解決方案。

我們的產品系列涵蓋具有不同功能原理的感測器以及廣泛的網路和連接技術 因此,巴魯夫支援所有常見的現場匯流排協定,以及 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT 等現場匯流排系統,我們可以在所有領域使用 IO-Link。我們的產品系列還包括迎向未來的最新技術,如無線 IO-Link 和安全IO-Link。

巴魯夫提供將智慧感測器和執行器連接到控制器的IO-Link主站模組。我們還提供用於連接二進位或類比設備的相應感測器和執行器集線器。我們的 IO-Link 主站具有以下優勢:

  • 多協定功能支援 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 等協定,因此可整合到幾乎所有控制環境中。

  • 網路介面透過使用者友好介面進行簡單設定和管理,執行上更加輕鬆。

  • 整合電源監控即時監控能耗,發現潛在的節能潛力。


我們的產品組合包括具有不同功能原理的感測器,可完美整合到 IO-Link 系統中:

  • 電感式感測器非接觸式檢測金屬物體的理想選擇。透過 IO-Link 可精確設置開關距離,並讀取溫度或磨損限值等診斷資料。

  • 電容式感測器非常適合檢測液位或非金屬的存在。可透過 IO-Link 對靈敏度和開關行為進行優化配置。

  • 光電感測器光電感測器:透過 IO-Link,它們不僅能傳輸開關狀態,還能傳輸訊號強度或故障診斷等附加資訊,從而提高系統的可用性。


IO-Link 與 RFID 技術的結合是優化工業流程的強大解決方案。RFID 可以對物體進行非接觸式識別和追蹤,從而提高生產和物流效率。作為標準化介面,IO-Link 簡化了 RFID 系統與控制層之間的通訊。綜合來說,RFID 與 IO-Link 的整合顯著提高了工業自動化的自動化程度、透明度和效率。


具有 IO-Link 的視覺感測器:精確的光學檢測和穩定的資料傳輸

IO-Link 透過標準化聯網、集中參數化和簡單整合,簡化了工業影像處理中視覺和識別感測器的安裝和使用。即使在複雜的自動化系統中,穩定的過程和診斷資料傳輸也能為維護和監控提供便利。感測器與 IO-Link 介面之間的雙向通訊可實現狀態監測資料等智慧功能。

智慧感測器技術與 IO-Link 的結合創造了一種靈活高效的解決方案,可滿足現代製造和物流環境對最高品質和靈活性日益增長的需求。

IO-Link 的優勢

受益於快速安裝、簡單參數設置和連續診斷 - 實現最大靈活性並降低運營成本。
了解更多

用於 IO-Link 的軟體和雲端解決方案:更簡單、更快速、更智慧

應用:IO-Link 在工業領域的廣泛應用

IO-Link 廣泛應用於各行各業,使自動化流程更加高效、透明和靈活。該技術尤其適用於製造技術、物流、食品和飲料行業以及汽車行業。在生產線中,IO-Link 可以即時精確地記錄和傳輸感測器資料。在狀態監測中,IO-Link 感測器可提供連續資訊,以預測維護間隔和預防故障。

IO-Link 在機器人技術中也發揮著重要作用,因為無線 IO-Link 技術提高了機器人的移動自由度,方便了在難以進入的區域進行安裝。

由於可以將 IO-Link 資料傳輸到雲端系統,因此可以對全球生產資料進行集中評估,並用於優化流程。因此,IO-Link 為智慧工廠概念奠定了基礎,並支援企業邁向工業 4.0。

關於 IO-Link

巴魯夫為您提供廣泛的IO-Link產品組合,支援所有常見的現場匯流排協定。我們與您共同開發工業自動化解決方案,精確滿足您的需求,並可在全球範圍內使用。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎