Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES001U
Der induktive Näherungsschalter BES M08MG-USC20B-BV03 mit dem Order Code BES001U arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M8x1 hat Abmessungen von Ø 8 x 40 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schliesser (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP66/IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.