登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES0047

感應式近接開關

規格:

BES M12MG-GSC30B-BV05

loading ...
尺寸
Ø 12 x 43 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
3 mm
開關輸出端
具極性-常開觸點(NO)
換接頻率
1300 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PA 12
接口
電纜,5.00 m,PVC
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

通用安裝系統

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

導軌型電源供應器