登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES0511

S-BES M FM

規格:

BES M12EI-PSC40N-S04G-S

loading ...
尺寸
Ø 12 x 65 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
70 Hz
外殼材質
不鏽鋼
感應面材質
不鏽鋼
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加特性
選擇性不含鐵
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

配備固定擋塊的夾緊裝配

通用固定裝置

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01