登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

始終保持最新狀態

使用我們的電子郵件,您將收到有關產品,活動,服務和Balluff的定期信息。

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

BES01YT

BES R04KC-PSC25F-EV02

立方體設計

尺寸
16 x 8 x 4.7 mm
結構
16x8x4.7
安裝
不齊平
作用範圍
2.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City

數量刻度

聯絡我們
主要特徵
尺寸
16 x 8 x 4.7 mm
結構
16x8x4.7
安裝
不齊平
作用範圍
2.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
3000 Hz
外殼材質
PA 6,GF30
感應面材質
PA 6,GF30
接口
電纜,2.00 m,PVC
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎