Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BES01FK

BES 516-347-MO-C-05

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten