Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BES0206

BES 517-132-M5-H

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe

Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
60 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Schraubklemmen
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten