Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES0221

BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01

Versione quadrata con altezza 40 mm per applicazioni resistenti ai campi magnetici

Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
40 x 40 x 62 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
250 Hz
Materiale custodia
PBT, parzialmente rivestito
Superficie attiva, materiale
rivestimento in ceramica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Adatto agli ambienti di saldatura
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare