Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES02RU

BES IKN-070T.38-G-S4

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
110 × 110 × 43 mm
Tvar
110x110x43
Montáž
nelícující
Dosah
70 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozměr
110 × 110 × 43 mm
Tvar
110x110x43
Montáž
nelícující
Dosah
70 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
50 Hz
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory
Provozní napětí Ub
10–55 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat