類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 12 x 70 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
停產
|
推薦替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-SA24-S4-C | BES 516-356-S4-C | |
|
5.538,24 TWD
挂牌价
|
2.434,32 TWD
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|
| 結構 | M12x1 | M12x1 |
| 安裝 | 不齊平 | 不齊平 |
| 作用範圍 | 4 mm | 4 mm |
| 開關輸出端 | PNP-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) |
| 換接頻率 | 1500 Hz | 2500 Hz |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
| 感應面材質 | PA 12 | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 認證 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載