產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

歷史

  • 清除所有過濾器
  • 追求
  • 創新
  • 產品組合擴展
Gebhard Balluff

1921

格布哈德·巴魯夫 (Gebhard Balluff) 在諾伊豪森 (Neuhausen) 創辦了自行車、摩托車和縫紉機機械維修廠,後來發展成為精密車削和銑磨零件企業。

Eduard Hermle

1940

格布哈德·巴魯夫 (Gebhard Balluff) 將管理權交給了他的女婿愛德華·赫姆勒 (Eduard Hermle)。

精密機械製品廠

1947

巴魯夫成為一家生產精密機械製品的工廠,還生產螺絲扣 DIN L 85 和彈簧繞線器。

巴魯夫麵條壓榨機

1952

巴魯夫的生產中包括麵條壓榨機。

巴魯夫生產搖臂、轉向節和換檔桿

1954/55

巴魯夫為汽車行業生產平衡桿、轉向節、排檔桿和引擎零件。

機電開關機構 BSW

1956

凸輪開關

開始生產凸輪開關(BSW),是第一個致力於成為工業自動化解決方案提供商的專有感測器。

電感式接近開關BES

1968

感應式近接開關

從機械到電子:非接觸式電子近接感測器的開發。

第一家國際子公司巴魯夫奧地利

1971

在維也納成立第一家國際子公司(巴魯夫奧地利公司)——這是擴大國際銷售網的第一步。

廠房位於 Neuhausen

1976

位於諾伊豪森的新工廠大樓,是一座具有研發、生產和管理功能的現代化工廠。

光電傳感器 BOS

1978

開始生產光電感測器 BOS:巴魯夫感測器能從遠距離檢測物體,並且由金屬以外的材料製成。

Rolf Hermle

1978

Klaus Hermle 和 Rolf Hermle 兄弟將家族企業的管理權移交給第三代。 直至 1987 年 Klaus Hermle 去世,兄弟倆同心協力將公司推向國際並拓展產品組合。

1980

成立日本子公司--巴魯夫日本公司,作為在亞洲的第一家分公司,並於當地進行生產和銷售。

1981/83

在北美和巴西成立分支機構,以更直接地方式服務美洲區客戶和戰略市場開發。

1983

開始生產工業 RFID 系統 BIS:識別系統由數據載體、讀/寫頭和分析單元組合而成。

1984

磁致伸縮位移感測器

非接觸式、無磨損且穩定的位移測量。定位的方式為聲波傳導時間測量的創新原理。

1987

開始生產聲納探測位移感測器:改良BTL 微脈衝位移感測器的設計。

1987

電感式類比感測器 BAW

1989

成立匈牙利子公司 Balluff Elektronika KFT。 全球銷售網持續擴大。

1990

磁感式感測器

對所有氣動和液壓缸進行安全、無磨損的位置檢測。 開始生產磁感式感測器 BMF:擴大磁感式感測器領域的競爭力。

1995

德雷格貝爾

增量式編碼器BDG系列

1996

巴魯夫 75 週年。 巴魯夫正往國際化發展——在瑞士、義大利和捷克共和國設立分公司,並在新加坡和中國設立銷售辦事處。

2000

巴魯夫在諾伊豪森開設了新的物流中心和現代化的生產設備。 開始生產電感式微型感測器 BES:擴大微型化技術。

2001

視覺感測器

巴魯夫與合作夥伴公司開發首款視覺感測器

2004

磁編碼位置測量系統

線性和旋轉位移測量 - 絕對和增量 - 分辨率高達 1 μm,測量範圍高達 48 m。

2005

靈活的安裝系統

BMS 通用安裝系統,用於巴魯夫感測器和設備的安裝及精確定位

2006

透過 IO-Link 連接

推出 IO-Link,作為 I/O 模組的第一個標準化數位接口,並擴大發展工業物聯網。

2007

隨著中國新生產據點的建立,巴魯夫進一步擴大在亞洲的市場地位,並將重心延伸至中國、韓國、台灣和日本。

2007

I/O 模組

推出首款 IO-Link 集線器,作為現有分離式感測器之間的連接以及新 IO-Link 技術的優勢

2007

巴魯夫 SIE 感測器

巴魯夫整合位於菲爾恩海姆的 SIE Sensorik Industrie Elektronik, 擴大發展在電容式感測器領域的產品組合。

2008

具有 IO-Link 接口的 RFID 讀/寫頭

市場上首款具備 IO-Link 接口的 RFID 讀/寫頭

2008

用於Ethernet/IP的網路模組

首款採用 Profinet 和Ethernet/IP的 IP67非管理型工業級乙太網路交換器

2008

帶顯示螢幕的網路模塊

Ethernet/IP網路模塊中第一個整合顯示螢幕的模塊,主要用於設置和診斷設備。

2009

電感耦合器

用於非接觸式電力和數據傳輸的感應耦合器

2010

世代交替:Rolf Hermle 將公司的管理權移交給了他的子女 Katrin Stegmaier-Hermle 和 Florian Hermle 以及技術總監 Michael Unger。

2010

IO-Link轉換器

推出首款 IO-Link 轉換器,指在使現有類比或分離式系統結合 IO-Link

2012

BIS V 控制器

1 個控制器適用於 4 種 RFID 技術

2013

IO-Link 智慧塔燈

推出首款可透過 IO-Link 完全配置的信號燈,用於監控機器狀況和可視化感測器信號,產品包括運行燈或信號喇叭等附加功能

2013

Matrix Vision

與圖像處理專家 Matrix Vision 建立開發夥伴關係

2014

透過 STM 擴展產品組合

加強微型光學感測器的微型化專業知識

2015

在澳洲和紐西蘭擁有獨立的銷售部門。 藉由巴魯夫整體產品組合,現已成為工業 4.0 的先鋒。

2016

在土耳其、韓國和泰國成立新分公司。

Balluff GmbH

2016

品牌形象進一步發展。 企業口號由“sensors worldwide”改為“innovating automation”

2016

安全系列IO-Link HUB

巴魯夫在Safety-Hub中成為市場上的新供應商。此產品以軟體為基礎。

2016

VU-天線

適用於 BIS V 系列的 UHF 天線

2016

磁編碼位置測量系統

具備 IO-Link 接口 BML SL1 的磁編碼絕對位置測量系統

2016

使用 BVS Cockpit 和 SmartCamera 組合進入機器視覺解決方案

Balluff Geschichte 2017

2017

Matrix Vision

透過併購 Matrix Vision 擴展產品組合

2017

軟體

巴魯夫在軟體方面擁有強大的專業知識。

2017

ISS創新軟體服務

巴魯夫將軟體公司 iss 的創新軟體服務整合到集團中,增強了自身的軟體專業。

2018

視覺系統

BVS Cockpit 視覺控制器:具有簡單操作方式和多個高分辨率相機的視覺系統

2018

發表具備 RFID 的 Easy Tool-ID

2019

狀態監測感測器

多功能感測器提供振動、溫度、濕度和環境壓力的狀態數據

2019

磁場位置感測器

適用於氣缸應用的精巧且精確的位置測量系統 BMP01

2019

成立印度分公司

Balluff Geschichte 2020

2020

巴魯夫常務董事 Michael Unger 晉升諮詢委員會,他的繼任者為Frank Nonnenmann。 藉由在全球工業公司從事供應鏈管理的多年經驗,Frank Nonnenmann現在負責供應鏈以及機器設備工程部門。 而Katrin Stegmaier-Hermle 成為管理委員會發言人。

2020

策略培育計劃(SIP)

小型專案團隊使用精益創業方法開發新的業務模式,著重在軟體和硬體的增值結合。

2020

現場總線的差異

巴魯夫擁有總共八種不同的現場總線型號(PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT),提供市場上最全面的網路產品組合。

2020

馬來西亞分公司成立

2021

IO-Link 無線網路

經過多年的規範和研發,巴魯夫推出了市場上第一個標準化 IO-Link 無線系統

2021

巴魯夫工程工具

巴魯夫首款純軟體產品推出。 巴魯夫加工製成刀具支援 IO-Link 設備的調試和配置。

2021

BVS

透過認證銷售軟體功能

2021

數位位置指示器

新一代 DRO:較直覺、可沖洗、 可使用 IO-Link 技術。

2021

推出 Matrix Vision 品牌的嵌入式視覺感測器

2021

巴魯夫慶祝成立 100 週年

2021

CMTK狀態監測解決方案介紹

2021

市場上首款具備 IO-Link 接口的 UHF 讀/寫頭

2022

3D 立體相機 - 創新、強大、智慧

2022

在墨西哥阿瓜斯卡連特斯建立生產廠房

2022

BVS 識別感測器介紹

2023

BNI 新一代集線器和主站

2023

品牌併購 Matrix Vision:Matrix Vision 品牌轉移至巴魯夫旗下

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎