- 尺寸
- Ø 6.5 x 19 mm
- 型號系列
- G06
- 安裝
- 不齊平
- 接口
- 具有插接器的電纜,特殊插頭-特殊插頭,2.00 m,PUR
- 介面
- 專用介面
- 作用範圍
- 0.1-3 mm
- 靈敏度
- 可在基礎設備上進行校正
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4301)
- 感應面材質
- PTFE
- 環境溫度
- -30...80 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防護等級
- IP67
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02