Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | |
|
103,53 EUR
Listenpreis
|
98,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PP | - |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt