登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BCS006M

S-BCS S

規格:

BCS S02T401-PSCFNG-KM16-T02

loading ...
尺寸
54.8 x 48.5 x 106 mm
型號系列
S02
螺紋(A)
R 3/8"
安裝
不齊平
接口
夾頭連接
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
5 Hz
靈敏度
根據媒介可校正
外殼材質
不鏽鋼(1.4305), 連接螺紋
感應面材質
PTFE
環境溫度
-30...125 °C
耐壓性,最大
10 bar
工作電壓 Ub
10-35 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP67
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

帶有法蘭的插接器

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02