登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BOS00H8

很快就不再可用

S-BOS M18 R

規格:

BOS 18K-PS-1LQK-E5-C-S4

loading ...

已下架
可以在下面找到合適的替代產品

建議的替代型號

BOS00JT

BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C

型號系列
18K
尺寸
Ø 18 x 86.8 mm
介面
PNP 常開觸點(NO)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
反射型光柵
光線類型
雷射紅光
作用範圍
0-12 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • End of Life Announcement

  • 處理

必備配件

光電感測器的固定角鐵

通用安裝系統

反射裝置

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02