Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BOS0234

BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75

Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz de hasta 150 mm de alcance

Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 32.5 x 13.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Serie
R020K
Dimensiones
7.7 x 32.5 x 13.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 15 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 4.4 mm a 80 mm
Alcance
1...150 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?