Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BGL0010

S-BGL S

Typecode:

BGL 220A-001-S49

Serie
A
Dimensiones
144 x 10 x 240 mm
Ancho de horquilla
220 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 2.5 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09