Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BGL000U

BGL 20A-005-S49

Standard-Gabellichtschranken aus Metall

Baureihe
A
Abmessung
10 x 40 x 58 mm
Gabelweite
20 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
10 x 40 x 58 mm
Gabelweite
20 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
microSPOT-LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1.0 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten