Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BUS005E

BUS R06K1-XA-12/070-S75G

Versione cubica e uscita analogica o digitale

Forma costruttiva
forma quadra
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma costruttiva
forma quadra
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
120...1000 mm
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
cULus
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
20...30 VDC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare