Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BMF005H

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2

Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures

Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.2 m
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
Câble
PUR, 0.2 m
Utilisation
Actionneurs de grande taille
Fixation
Bride de fixation BMF 305-HW*
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?