Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05

BML S2C - przyrost 10 mm

Wymiary
10 x 25 x 35 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
PBT
Interfejs
Cyfrowe A/B (RS422)
Rozdzielczość
100 µm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
10 x 25 x 35 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
PBT
Interfejs
Cyfrowe A/B (RS422)
Rozdzielczość
100 µm
Odległość odczytu
0.01...6.5 mm
Maks. nieliniowość
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Sygnał referencyjny
bez sygnału referencyjnego
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?