Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNS005H

BNS 819-100-D-11-S4

Chaves mecânicas de uma posição

Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
1x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1. Ponto de comutação: 4 A
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
1x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1. Ponto de comutação: 4 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1. Ponto de comutação: 25 Vca / 60 Vcc
Instalação
qualquer
Sentido de aproximação
longitudinal ou transversal em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1. Ponto de comutação: 20 m/min
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar