Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAM00W7

BOS R-33

Reflektoren und Reflexfolien

Ausführung
Würfelecke 4 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
Abmessung
19 x 60 x 6.1 mm
Aktive Fläche
4.9 cm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Würfelecke 4 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
Abmessung
19 x 60 x 6.1 mm
Aktive Fläche
4.9 cm²
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Aktive Fläche, Material
PMMA
Lichtart
unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht
Befestigung
Klebstoff
Schraube M4
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten