Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BFO005U

A disposizione

S-BFO D22 PT

Typecode:

BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02

Caricamento...
Versione
M4, standard
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
PE
Distanza di lavoro
800 mm
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4305)
Superficie attiva, fibre
Ø 1.5 mm
Superficie attiva, disposizione fibre
Monofibra
Grado di protezione
IP65
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Accessori obbligatori

Apparecchiatura a base di fibre

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Supporti universali

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Ottiche: filtri, diaframmi, lenti, specchi di rinvio, obiettivi

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).