felfüggesztve
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- 34 x 35 x 34 mm
- antenna alakja
- 2x kerek
- Tárolótípus
- EEPROM
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 2047 Byte
- Tárolási hőmérséklet
- -30...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -30...70 °C
- Ház anyaga
- PBT
- Védettség
- IP68
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02