登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BIS013A

高頻數據載體(13.56 MHz)

規格:

BIS M-142-15/A-M8-GY

loading ...
產品群組
HF(13.56 MHz)
尺寸
Ø 22 x 26 mm
天線形狀
圓形
UID 序號,僅可讀取
8 Byte
記憶體類型
FRAM
使用者數據,讀/寫
131072 Byte
環境溫度
-25...70 °C
外殼材質
鋼,數據載體:PA 12-GF30,灰色,塗層
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • 測量資料

  • 處理

沒有推薦的配件可用。
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02