Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00RF

BIS VM-300-001-S4

Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 70.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00RF

Der RFID-HF-Reader BIS VM-300-001-S4 mit dem Order Code BIS00RF gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Die integrierte Antenne ist rund; die Abmessungen betragen Ø 30 x 70.5 mm. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Stecker. Das Gehäuse besteht aus Messing; die Muttern bestehen aus beschichtetem Messing mit Weißbronze. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Schnittstelle dient RS485, ausschliesslich zum Anschluss an BIS V. Zu den Zulassungen und Konformitäten gehören CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, WEEE, MIC, KC, NBTC, IMDA und MCMC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 70.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, Muttern Messing mit Weißbronze, beschichtet
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten