Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023

Sinyal dönüştürücüleri

Versiyon
Analog dönüştürücü
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Analog çıkışlar
Analog, voltaj (0...10 V)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
Analog dönüştürücü
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Analog çıkışlar
Analog, voltaj (0...10 V)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Çözünürlük
≤ 14 bit'ler
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Sensör bağlantısı
M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
PA
Boyut
14.2 x 50.4 x 40 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
12 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin