Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIC0008 BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 電源用の誘導カプラー 機能 Power Only 通信距離 0...5 mm コンポーネント リモート 接続 コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン 出力電圧 24 VDC 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード