Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.70 m, PUR, M8x1, Presa
1.50 m, PUR, M8x1, Presa
2.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
20.00 m, PUR, M8x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD