Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC064Z

BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-003

Ventilstecker

Anschluss 1
B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
B, Ind.-0°-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten