Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC039M

BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020

Ekransız sensör kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin