Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0F0E

BCC M415-M415-3A-312-PX0534-200

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten