Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 6 x 0.9 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD