Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbusmodule für Sicherheitsanwendungen (Safe Line)
Schnittstelle
EtherNet/IP
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
4x PNP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Feldbusmodule – BNI00HN
Das Feldbusmodul BNI CIP-351-000-K015 mit dem Bestellcode BNI00HN verfügt über eine EtherNet/IP-Schnittstelle. Für die Spannungsversorgung IN ist ein 7/8"-Stecker, 4-polig, ausgeführt. Die Sensor- und Aktoranschlüsse umfassen 8 Steckplätze mit jeweils einer 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchse.
Das Modul besitzt 12 digitale PNP-Eingänge vom Typ 3 sowie 4 digitale PNP-Ausgänge. Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Das Gehäuse besteht aus PBT und hat die Abmessungen 60 x 44 x 235 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt