Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
oui
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Vidéos
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Einstellungen
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Firmware Update mit Hilfe des Balluff Engineering Tools
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - IOL Device Function Block ID and CAP Value
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Settings
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Firmware update with the Balluff Engineering Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?