Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAE0130

BAE SC-XA-T04

Convertitori di segnale

Funzione
Ritardo di inserzione/disinserzione timer
Switching amplifier up to 150 mA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Ingressi digitali
NPN
Collegamento
Connettore, M12x1
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 4-poli
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Ritardo di inserzione/disinserzione timer
Switching amplifier up to 150 mA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Ingressi digitali
NPN
Collegamento
Connettore, M12x1
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 4-poli
Materiale custodia
PBT PA
Dimensione
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare