推薦配件
- 接口
- M23x1 插口,彎頭,19 針
- 電纜
- PUR 黑色, 15 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 19
- 導線橫切面
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...80 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -25...80 °C
- 工作電壓 Ub
- 125 VDC/125 VAC
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11