Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0MMA

BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-350

Power Kabel

Anschluss 1
4-polig
Anschluss 2
3-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
4-polig
Anschluss 2
3-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klassifizierungen
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
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten