Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BCC0MRF

BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009

Cables de alimentación

Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
630 VDC / 630 VAC
Corriente nominal (40 °C)
12.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?