Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSG001E

BSG TID-05-T37

Wyposażenie mechaniczne

Zasada działania
Akcesoria instalacyjne ogólne
Zastosowanie
Uchwyt narzędzia HSK63
Materiał
Aluminium
Wymiary
Ø 110 x 40 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Zaciski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Akcesoria instalacyjne ogólne
Zastosowanie
Uchwyt narzędzia HSK63
Materiał
Aluminium
Wymiary
Ø 110 x 40 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Zaciski
Zakres dostawy
Uchwyt narzędzia (1x)
Śruby głowicy cylindra M5x25 (3x)
Kołek walcowy Ø4x30 (2x)
Klasyfikacje
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?