Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0255

BOS 5K-PU-LR10-S49

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Reflexionslichtschranken

Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 3 m
Reichweite
0...10 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten